제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
ramudden/products/1191eb91-19f3-4f71-a744-8519a01b4419
홈
카테고리
조경
울타리
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
사용 불가: 미국
Ramudden
팔로우
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
A temporary fence, easily installed, used to secure construction perimeters and prevent unrestricted access.
다운로드
사양
사양
Galvanized steel with welded joints. 38mm diameter foot poles.
기술 사양
기술 사양
특징 참조
construction-site-fencing-3500x2000mm
제품군
Fencing
제품분류
Fencing
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-11-09
에디션 넘버
1
높이(mm)
2000
너비(mm)
3500
깊이(mm)
40
링크
링크
제품 URL
http://www.ramudden.se/produkter/byggstangsel/bygg-stangsel
관련성
관련성
주 재료
철
설계국가
스웨덴
제조국가
스웨덴
순 중량(Kg)
17
분류
분류
BIMobject 카테고리
조경 - 울타리
IFC 분류
건축물 구성요소
UNSPSC 이름
Fencing
UNSPSC 코드
301520
Uniclass 2015 코드
TE_20_80
Uniclass 2015 설명
Temporary fencing structures
CSI 마스터 형식 2014 코드
01 56 26
CSI 마스터 형식 2014 제목
Temporary Fencing
OmniClass 번호
23-11 25 19
OmniClass 제목
Fences
지역 가용성
유럽
노르웨이
스웨덴
에스토니아
핀란드
비슷한 제품
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Vinyl™ Privacy - Aluminum+Vinyl Privacy Panels
다운로드
Ameristar Fence Products
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
4.4
(
21
)
다운로드
Finsa
Wooden fence KIT045
4.4
(
37
)
다운로드
Ultra Aluminum Mfg
UAF-200 FLAT TOP - Commercial Fence
다운로드
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening
다운로드
PrivacyLink
Bottom-Locking Double-Wall Slats
4.9
(
8
)
다운로드