제품 게시
CITYZEN Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CITYZEN Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CITYZEN Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CITYZEN Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CITYZEN Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
    Revigres

    CITYZEN Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles

    The organic subtleness of a cement tile, enriched with shades and textures, caters for a warm city atmosphere. A solution suitable for all types of use: wall or floor, indoor or outdoor, public or residential areas.

    5 Colours - 6 Formats - 2 Finishes

    사양
    • FULL BODY PORCELAIN TILES

      Formats: 59.2x59.2 - 29.5x59.2 - 44.35x88.9 - 59.2x118.6 - 88.9x88.9 - 119.8x119.8

      Finishes: ANTISLIP RECT - MATT RECT

      5 Colours

    기술 사양
    • 특징 참조cityzen-collection-tiles
    • 제품군CITYZEN
    • 제품분류CONCRETE
    • 유형건축 자재
    • 게시일2025-01-07
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료도기
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
    • IFC 분류Floor
    • ETIM 코드EC011340
    • ETIM 이름Ceramic tile
    • UNSPSC 이름Flooring
    • UNSPSC 코드301617
    • Uniclass 2015 코드EF_30_20
    • Uniclass 2015 설명Floors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 30 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Ceramic Tiling
    • OmniClass 번호23-15 17 13 13
    • OmniClass 제목Tile Flooring
    • CSI 단일 형식 II 코드C3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes