제품 게시
OMNISTONE Collection - Ceramic Wall & Floor Tiles
OMNISTONE Collection - Ceramic Wall & Floor Tiles
OMNISTONE Collection - Ceramic Wall & Floor Tiles
OMNISTONE Collection - Ceramic Wall & Floor Tiles
    Revigres

    OMNISTONE Collection - Ceramic Wall & Floor Tiles

    Technical quality combined with graphic nuances inspired by the subtlety of natural stone. 

    It is suitable for wall or floor, and indoor or outdoor use, in public or residential space and heavy-duty areas.

    6 Colours - 5 Formats - 2 Finishes

    사양
    • FULL BODY PORCELAIN TILES

      Formats: 30x60 - 60x60 - 45x90 - 60x120 - 90x90 - 60x60 (Hexagon)

      Finishes: MATT RECT - SOFT

      6 Cores 

    기술 사양
    • 특징 참조revigres-omnistone-tiles
    • 제품군OMNI
    • 제품분류OMNI COLLECTION
    • 유형건축 자재
    • 게시일2022-02-21
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료도기
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
    • IFC 분류Floor
    • ETIM 코드EC011340
    • ETIM 이름Ceramic tile
    • UNSPSC 이름Flooring
    • UNSPSC 코드301617
    • Uniclass 2015 코드EF_30_20
    • Uniclass 2015 설명Floors
    • OmniClass 번호23-15 17 13 13
    • OmniClass 제목Tile Flooring
    • CSI 단일 형식 II 코드C3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes