제품 게시
Hall Single floorstanding WC with dual outlet
Roca

Hall Single floorstanding WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
사양
  • compatible products: A890010200 Concealed cistern Z80N622001 Soft-closing toilet seat and cover
기술 사양
  • 특징 참조1231140xx0200
  • 제품군Toilets
  • 제품분류Hall
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-07-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)410
  • 너비(mm)580
  • 깊이(mm)380
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가아르헨티나
  • 제조국가아르헨티나
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 설명WC suites
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets

지역 가용성

남아메리카
아르헨티나

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)