제품 게시
MALIBU 1600x750 Bath w/ antislip base and grips
Roca

MALIBU 1600x750 Bath w/ antislip base and grips

Rectangular cast iron bath with anti-slip base and grips
기술 사양
  • 특징 참조231070xx1
  • 제품군Baths
  • 제품분류Malibu
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-01-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)420
  • 너비(mm)750
  • 깊이(mm)1600
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Bathtubs
  • UNSPSC 코드30181501

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)