제품 게시
HALL 1800x800 Acrylic bath
Roca

HALL 1800x800 Acrylic bath

Acrylic bath complete with 2 headrests Optional: 248213001 Hall Waste for double-ended baths 259829..0 Hall L-shaped panel for acrylic bath 259818..0 Hall Frontal panel for acrylic bath
기술 사양
  • 특징 참조248163xx0
  • 제품군Baths
  • 제품분류Hall
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-09-26
  • 높이(mm)420
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)1800
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 부 재료아크릴
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Bathtubs
  • UNSPSC 코드30181501

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)