제품 게시
EASY Symmetrical acrylic corner bath 1350
Roca

EASY Symmetrical acrylic corner bath 1350

Symmetrical acrylic corner bath
기술 사양
  • 특징 참조248189xx0
  • 제품군Baths
  • 제품분류Easy
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-12-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)545
  • 너비(mm)1350
  • 깊이(mm)1350
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)