제품 게시
Vythos Rectangular acrylic bath
Vythos Rectangular acrylic bath
    Roca

    Vythos Rectangular acrylic bath

    Rectangular acrylic bath. Minimalism enters the bathroom and the environment of well-being. Simple, balanced and clean lines equip the bathroom with versatility and sobriety in one single piece full of personality. The result is an extremely elegant and adaptable proposal.
    사양
    • Optional: A259113000 1700 Front panel. A259116000 750 Side panel A248594000 Headrest (White) A248595000 Handle
    기술 사양
    • 특징 참조248580XX1
    • 제품군Baths
    • 제품분류Vythos
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-08-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)435
    • 너비(mm)750
    • 깊이(mm)1700
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
    비슷한 제품

    별점 4.6/5 4.6 (47)
    별점 3.9/5 3.9 (11)