제품 게시
EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 900
Roca

EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 900

별점 4.2/54.2(5 리뷰)
Acrylic shower tray with anti-slip base
기술 사양
  • 특징 참조276081xx0
  • 제품군Shower trays
  • 제품분류Easy
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-12-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)65
  • 너비(mm)900
  • 깊이(mm)900
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)