제품 게시
Access Wall-hung Stonex® basin with fixing kit
Roca

Access Wall-hung Stonex® basin with fixing kit

Wall-hung Stonex® basin with fixing kit and integrated towel rails. A collection aimed at groups with reduced mobility who seek ergonomic, versatile and sophisticated solutions for the bathroom space. Quality, functionality and design at the service of wellness, comfort and convenience for all needs.
기술 사양
  • 특징 참조2W8003XX0
  • 제품군Basins
  • 제품분류Access
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)130
  • 너비(mm)550
  • 깊이(mm)650
관련성
  • 주 재료Stonex
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)