제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
roca/products/da623009-4e66-453c-b3da-af414651da5c
홈
카테고리
위생
세면기
DEBBA 350 Compact wall-hung basin
다음에서 사용 가능 미국
Roca
팔로우
DEBBA 350 Compact wall-hung basin
Wall-hung vitreous china basin
다운로드
사양
사양
Bowl depth (mm): 90 Bowl length (mm): 295 Bowl width (mm): 180 Fixing kit: Included Installation type: Wall-hung Material: Vitreous china Taphole configuration: 1 Taphole in the middle Washbasin capacity (l): 1 Colours and finishes: 00 White 17 Pergamon
기술 사양
기술 사양
특징 참조
325999xx0
제품군
Basins
제품분류
Debba
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2012-06-01
에디션 넘버
1
높이(mm)
100
너비(mm)
300
깊이(mm)
350
링크
링크
제품 URL
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=325999..0
안내 영상
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
기술 설명
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/325999..0/
관련성
관련성
주 재료
용화 자기
설계국가
스페인
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 세면기
IFC 분류
가구
UNSPSC 이름
Sanitary ware
UNSPSC 코드
301815
비슷한 제품
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
82
)
다운로드
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
다운로드
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
다운로드
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
다운로드
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
다운로드
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
다운로드