제품 게시
CARMEN 800 Wall-hung vitreous china basin
Roca

CARMEN 800 Wall-hung vitreous china basin

Wall-hung vitreous china basin
기술 사양
  • 특징 참조3270A0xx0
  • 제품군Basins
  • 제품분류Carmen
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-06-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)225
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)800
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)