제품 게시
BEYOND Totem vitreous china basin
BEYOND Totem vitreous china basin
    Roca

    BEYOND Totem vitreous china basin

    Base unit for over countertop basin on the right
    기술 사양
    • 특징 참조3270B0xx0
    • 제품군Basins
    • 제품분류Beyond
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-11-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)880
    • 너비(mm)450
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료Chipboard
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
    비슷한 제품

    별점 4.6/5 4.6 (47)
    별점 3.9/5 3.9 (11)