제품 게시
BEYOND Wall-hung totem FINECERAMIC® basin
Roca

BEYOND Wall-hung totem FINECERAMIC® basin

Base unit for in countertop basin on the right
기술 사양
  • 특징 참조3270B1xx0
  • 제품군Basins
  • 제품분류Beyond
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-11-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)380
  • 너비(mm)470
  • 깊이(mm)460
관련성
  • 주 재료Chipboard
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)