제품 게시
THE GAP (AUS) 400 In countertop vitreous china basin
Roca

THE GAP (AUS) 400 In countertop vitreous china basin

In countertop vitreous china basin, 400 mm Designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
기술 사양
  • 특징 참조32747ZxxR
  • 제품군Basins
  • 제품분류The Gap
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-06-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)140
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)400
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

오세아니아
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)