제품 게시
PRISMA 1100 Right hand basin, wall-hung or vanity
Roca

PRISMA 1100 Right hand basin, wall-hung or vanity

Wall-hung or vanity vitreous china right hand basin
기술 사양
  • 특징 참조327541xx0
  • 제품군Basins
  • 제품분류Prisma
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)130
  • 너비(mm)450
  • 깊이(mm)1100
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks