제품 게시
Victoria Bath-shower thermostatic shower column
Roca

Victoria Bath-shower thermostatic shower column

별점 4.6/54.6(33 리뷰)
Bath-shower thermostatic shower column. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
사양
  • Optional: A5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar. A5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar.
기술 사양
  • 특징 참조5A2718C00
  • 제품군Shower columns
  • 제품분류Victoria
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-06-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1545
  • 너비(mm)562
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 설명Shower heads
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)