제품 게시
PRISMA 1100 Left hand basin, wall-hung or vanity
Roca

PRISMA 1100 Left hand basin, wall-hung or vanity

Wall-hung or vanity vitreous china left hand basin
기술 사양
  • 특징 참조327542xx0
  • 제품군Basins
  • 제품분류Prisma
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)130
  • 너비(mm)450
  • 깊이(mm)1100
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)