제품 게시
PRISMA - Wall-hung or vanity vitreous china basin
Roca

PRISMA - Wall-hung or vanity vitreous china basin

Wall-hung or vanity vitreous china basin
사양
  • Compatible with: 856746001 Base structure with integrated towel rail 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe Optional: 816758001 Lateral right hand towel rail for basin 816759001 Lateral left hand towel rail for basin
기술 사양
  • 특징 참조327546xx0
  • 제품군Basins
  • 제품분류Prisma
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-03-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)130
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)450
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011550
  • ETIM 이름Washbasin
  • UNSPSC 이름Sinks
  • UNSPSC 코드30181504
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)