제품 게시
KHROMA 700 Wall-hung basin
Roca

KHROMA 700 Wall-hung basin

Wall-hung vitreous china basin Optional: 337650..0 Khroma Vitreous china full pedestal for basin 337652..0 Khroma Vitreous china semipedestal for basin Compatible with: 505401100 Aqua Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 506403110 Totem 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 505400900 Aqua Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505400000 Aqua 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 506403810 Minimal 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506401614 Aqua 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 505401000 Aqua Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65
기술 사양
  • 특징 참조327651xx0
  • 제품군Basins
  • 제품분류Khroma
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)165
  • 너비(mm)480
  • 깊이(mm)700
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)