제품 게시
KHROMA 400 Over countertop basin
Roca

KHROMA 400 Over countertop basin

Over countertop vitreous china basin
기술 사양
  • 특징 참조327654xx0
  • 제품군Basins
  • 제품분류Khroma
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-01-01
  • 높이(mm)150
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)400
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)