제품 게시
DEBBA 520 Semi-recessed basin
Roca

DEBBA 520 Semi-recessed basin

별점 3.8/53.8(5 리뷰)
Semi-recessed vitreous china basin
사양
  • Basin capacity (l): 3.8 Bowl depth (mm): 280 Bowl length (mm): 120 Bowl position: Central Bowl width (mm): 445 Fixing kit: Included Glazed base Installation type: Semi-recessed Material: Vitreous china Number of fixing points: 2 Overflow type: Standard Shape: Square Taphole configuration: 1 taphole in the middle Weight (kg): 10.5 Colours and finishes 00 White
기술 사양
  • 특징 참조32799Sxx0
  • 제품군Basins
  • 제품분류Debba
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-09-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)165
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)520
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)