제품 게시
Victoria Vitreous china semipedestal for basin
Victoria Vitreous china semipedestal for basin
Victoria Vitreous china semipedestal for basin
    Roca

    Victoria Vitreous china semipedestal for basin

    Vitreous china semipedestal for basin. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
    사양
    • Compatible with: A325391000 Wall-hung vitreous china basin. A326391000 Wall-hung vitreous china basin A327391000 Wall-hung vitreous china basin A326392000 Wall-hung vitreous china basin A325393000 Wall-hung vitreous china basin A327394000 Wall-hung vitreous china basin
    기술 사양
    • 특징 참조336312xx5
    • 제품군Pedestals and semipedestals
    • 제품분류Victoria
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-27
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)345
    • 너비(mm)300
    • 깊이(mm)245
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 설명Pedestal wash basins
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories and Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
    비슷한 제품

    별점 4.6/5 4.6 (47)
    별점 3.9/5 3.9 (11)