제품 게시
THE GAP Pedestal for basin
Roca

THE GAP Pedestal for basin

Vitreous china full pedestal for basin Compatible with: 327473..0 The Gap Wall-hung vitreous china basin 327476..0 The Gap Wall-hung vitreous china basin 327475..0 The Gap Wall-hung vitreous china basin 327474..0 The Gap Wall-hung vitreous china basin
기술 사양
  • 특징 참조337470xx0
  • 제품군Pedestals and semipedestals
  • 제품분류The Gap
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-05-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)745
  • 너비(mm)180
  • 깊이(mm)220
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)