제품 게시
DEBBA Vitreous china semipedestal (325) for basin
Roca

DEBBA Vitreous china semipedestal (325) for basin

Vitreous china semipedestal for basin
사양
  • Compatible with: 325995..0 Wall-hung vitreous china basin 325995..1 Wall-hung vitreous china basin with two tapholes 325993..0 Wall-hung vitreous china basin 325994..0 Wall-hung vitreous china basin 325996..0 Wall-hung vitreous china basin
기술 사양
  • 특징 참조337991xxU
  • 제품군Pedestals and semipedestals
  • 제품분류Debba
  • 게시일2021-06-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)325
  • 너비(mm)290
  • 깊이(mm)200
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가영국
  • 제조국가영국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 위생
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽
아일랜드
영국

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)