제품 게시
INSPIRA SQUARE - Vitreous china close-coupled Toilet
Roca

INSPIRA SQUARE - Vitreous china close-coupled Toilet

SQUARE - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless toilet with dual outlet Colours and finishes: White, Matt White, Beige, Coffee, Pearl y Onyx
사양
  • Compatible with: 341520..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 801532..B SQUARE - Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
기술 사양
  • 특징 참조342536xx0
  • 제품군Toilets
  • 제품분류Inspira
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-06-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)794
  • 너비(mm)645
  • 깊이(mm)375
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)