제품 게시
DEBBA ROUND - Close-coupled Rimless toilet with dual outlet
Roca

DEBBA ROUND - Close-coupled Rimless toilet with dual outlet

ROUND - Close-coupled Rimless toilet with dual outlet
사양
  • Compatible with: 341990..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet 341991..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 34199C..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with 1/2" bottom inlet 341994..0 Dual flush 6/3L WC cistern with side inlet (NF) 801B20..B ROUND - Standard SUPRALIT® seat and cover for toilet 801B22..3 ROUND - Seat and cover for toilet
기술 사양
  • 특징 참조34299Pxx0
  • 제품군Toilets
  • 제품분류Debba
  • 게시일2021-06-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)760
  • 너비(mm)655
  • 깊이(mm)350
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가영국
  • 제조국가영국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 설명WC suites
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽