제품 게시
ACCESS Wall-hung Toilet for PRM
Roca

ACCESS Wall-hung Toilet for PRM

Vitreous china wall-hung toilet with horizontal outletVitreous china wall-hung toilet with horizontal outlet Compatible with: 80123D..4 Access Seat for toilet with front opening 801230..4 Access Seat and cover for toilet with front opening
기술 사양
  • 특징 참조346237xx0
  • 제품군Toilets
  • 제품분류Access
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-10-21
  • 높이(mm)480
  • 너비(mm)700
  • 깊이(mm)360
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)