제품 게시
Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm
Roca

Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm

One-Piece WC. Inspira is a striking collection that blends innovative design with bold shapes and a timeless style. It features thin aluminum frames, Fineceramic® washbasins, and contemporary colours. The collection offers flexible options, including floating one-drawer units or traditional two-drawer units, with increased storage and functionality.
사양
  • Compatible with: A801A9200B Elongated Supralit® soft-closing seat and cover for toliet
기술 사양
  • 특징 참조349486XXD
  • 제품군Toilets
  • 제품분류Inspira
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-10-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)650
  • 너비(mm)740
  • 깊이(mm)420
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 설명WC suites
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)