제품 게시
SPUN urinal with back inlet
Roca

SPUN urinal with back inlet

Vitreous china urinal with back inlet
기술 사양
  • 특징 참조353147xx0
  • 제품군Urinals
  • 제품분류Spun
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)575
  • 너비(mm)275
  • 깊이(mm)340
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Urinals
  • UNSPSC 코드30181506

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)