제품 게시
Victoria. Ceramics bidet
Victoria. Ceramics bidet
    Roca

    Victoria. Ceramics bidet

    Ceramics bidet. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
    사양
    • Compatible with: A806E50..1 Supralit® bidet lid
    기술 사양
    • 특징 참조355V04XX0
    • 제품군Bidets
    • 제품분류Victoria (New)
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-01-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)435
    • 너비(mm)530
    • 깊이(mm)355
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets
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
    비슷한 제품

    별점 4.6/5 4.6 (47)
    별점 3.9/5 3.9 (11)