제품 게시
CHIC Urinal
Roca

CHIC Urinal

Vitreous china urinal with back inlet
기술 사양
  • 특징 참조35945Jxx0
  • 제품군Urinals
  • 제품분류Chic
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-10-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)558
  • 너비(mm)330
  • 깊이(mm)325
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Urinals
  • UNSPSC 코드30181506
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93
  • Uniclass 2015 설명Urinal and WC fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 13.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Urinals
  • OmniClass 번호23-31 21 00
  • OmniClass 제목Urinals
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)