제품 게시
CRATOS Superslim shower tray 1800x700
Roca

CRATOS Superslim shower tray 1800x700

Superslim SENCERAMIC® shower tray 1800x700 Finishes: Matt White, Beige, Coffee, Pearl and Onyx
기술 사양
  • 특징 참조3740L1xx0
  • 제품군Shower trays
  • 제품분류Cratos
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-08
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)35
  • 너비(mm)700
  • 깊이(mm)1800
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 설명Shower trays
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)