제품 게시
Wall 800 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket
Roca

Wall 800 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket

800 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket
사양
  • Optional: A5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar 5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar"
기술 사양
  • 특징 참조526005610
  • 제품군Showers
  • 제품분류Wall
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)800
관련성
  • 주 재료유기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 설명Shower heads
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)