제품 게시
PALS Recessed single-lever mixer for bath or shower
Roca

PALS Recessed single-lever mixer for bath or shower

Recessed single-lever mixer for bath or shower. To complete with RocaBox A525869403 Evershine® Joystick cartridge
기술 사양
  • 특징 참조5A0B6DC00
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Pals
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-15
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)