제품 게시
Cala Basin mixer, smooth body. XL-Size
Cala Basin mixer, smooth body. XL-Size
Cala Basin mixer, smooth body. XL-Size
    Roca

    Cala Basin mixer, smooth body. XL-Size

    별점 4.8/54.8(12 리뷰)
    Basin mixer, smooth body. XL-Size. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
    사양
    • Compatible with: A505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 A505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65
    기술 사양
    • 특징 참조5A346EXX0
    • 제품군Faucets
    • 제품분류Cala
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-11-16
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료유기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
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
    비슷한 제품

    별점 4.6/5 4.6 (47)
    별점 3.9/5 3.9 (11)