제품 게시
Naia Concealed single lever basin mixer
Roca

Naia Concealed single lever basin mixer

Concealed single lever basin mixer. Character and sophistication join in this collection of faucets with a minimalist design, born out of a perfect combination of cylindrical and square geometric shapes.
기술 사양
  • 특징 참조5A3596xx0
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Naia
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-01-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)80
  • 너비(mm)180
  • 깊이(mm)200
관련성
  • 주 재료유기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)