제품 게시
L20 Built-in basin mixer, Cold Start
L20 Built-in basin mixer, Cold Start
    Roca

    L20 Built-in basin mixer, Cold Start

    Built-in basin mixer, Cold Start. Simply contemporary, sustainable and smart. One of Roca's innovative faucets collections with Cold Start technology to improve energy saving.
    사양
    • Compatible with: Universal built-in body
    기술 사양
    • 특징 참조5A3L09xx0
    • 제품분류L20
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-05-02
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료유기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
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
    비슷한 제품

    별점 4.6/5 4.6 (47)
    별점 3.9/5 3.9 (11)