제품 게시
Ona Bidet mixer smooth body
Ona Bidet mixer smooth body
Ona Bidet mixer smooth body
Ona Bidet mixer smooth body
Ona Bidet mixer smooth body
Ona Bidet mixer smooth body
Ona Bidet mixer smooth body
    Roca

    Ona Bidet mixer smooth body

    Bidet mixer smooth body. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes.
    기술 사양
    • 특징 참조5A629EXX0
    • 제품군Faucets
    • 제품분류Ona
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-03-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)150
    관련성
    • 주 재료유기
    • 설계국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
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
    비슷한 제품

    별점 4.6/5 4.6 (47)
    별점 3.9/5 3.9 (11)