제품 게시
Targa Kitchen sink mixer with swivel spout
Roca

Targa Kitchen sink mixer with swivel spout

별점 4.8/54.8(10 리뷰)
Kitchen sink mixer with swivel spout. A proposal that can bring an air of freshness and originality to every corner. Slim and curvaceous, This series' singularity is seductive and its valiant functionality is ever so convincing.
기술 사양
  • 특징 참조5A8360C00
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Targa
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 설명Sink taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures