제품 게시
AVANT Exposed, angle shut-off cock for urinal
Roca

AVANT Exposed, angle shut-off cock for urinal

Exposed, angle shut-off cock for urinal
사양
  • Application place: Urinal Faucet type: Simple tap Finish: Chrome Flow regulator Installation type: Wall-mounted Push-button opening Temperature control: Cold or Pre-mixed water Vandal proof Water and energy saving Water connection thread: 1/2" With wall plate
기술 사양
  • 특징 참조5A9279C00
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Avant
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-10-11
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Valves
  • UNSPSC 코드401416
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 설명Urinal flushing valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 65.11
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Angle Valves
  • OmniClass 번호23-27 31 00
  • OmniClass 제목Valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures