제품 게시
Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf
Roca

Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf

별점 4.6/54.6(10 리뷰)
ROUND - Thermostatic shower column with shelf. A collection of shower columns with single lever (Deck-M) and thermostatic (Deck-T) options with a practical shelf to keep the showering essentials close by.
사양
  • Includes: A5B2250C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B1107C00 ROUND - Handshower with 4 functions: Rain, NightRain, Tonic and Pulse. A5A2A88C00 1Wall-mounted thermostatic shower mixer with shelf. A5B2016C00 2 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
기술 사양
  • 특징 참조5A9788C00
  • 제품군Shower columns
  • 제품분류Deck
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-06-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1345
  • 너비(mm)562
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 설명Shower heads
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)