제품 게시
Even Shower column Round (not available in chrome, not extendable)
Even Shower column Round (not available in chrome, not extendable)
    Roca

    Even Shower column Round (not available in chrome, not extendable)

    Shower column Round (not available in chrome, not extendable). New shower columns featuring advanced materials that include thermostatic mixer, multifunction handshower and a big showerhead available in round and rectangular versions.
    기술 사양
    • 특징 참조5A9A2Exx2
    • 제품군Shower columns
    • 제품분류Even
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-01-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)980
    • 너비(mm)605
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류밸브
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
    비슷한 제품

    별점 4.6/5 4.6 (47)
    별점 3.9/5 3.9 (11)