제품 게시
Evolution Thermostatic hydromassage column
Roca

Evolution Thermostatic hydromassage column

별점 4.9/54.9(7 리뷰)
Evolution Thermostatic hydromassage column.Stainless steel hydromassage column with contemporary lines which perfectly adapts to any bathroom space and style. This thermostatic column includes a waterfall and two hydromassage jets to give an enjoyable and relaxing shower experience.
사양
  • Optional: A5B4863TP0. Optional shelf for new Essential / Evolution. A525994103. Essential / Evolution corner installation set
기술 사양
  • 특징 참조5A9B8BC00
  • 제품군Shower columns
  • 제품분류Evolution
  • 게시일2022-02-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1285
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)220
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_80
  • Uniclass 2015 설명Showers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)