제품 게시
Index-T Switch Thermostatic shower column with shelf for shower
Roca

Index-T Switch Thermostatic shower column with shelf for shower

Thermostatic shower column with shelf for shower. A universal shower solution for thermostatic built-in faucets with switch technology featuring intuitive diverters with flow control, a two-function shower head and up to three outlets.
기술 사양
  • 특징 참조5A9I09xx0
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-10-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)135
  • 너비(mm)440
  • 깊이(mm)865
관련성
  • 주 재료유기
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 설명Shower heads
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)