제품 게시
Raindream Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Raindream Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Raindream Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Raindream Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Raindream Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
    Roca

    Raindream Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function

    Raindream - Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function. Premium range of extraslim metallic shower-heads for wall or ceiling installation. Its Easyclean system prevents limescale build up.
    기술 사양
    • 특징 참조5B104AXX0
    • 제품군Showers
    • 제품분류Raindream
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-06-10
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)380
    • 깊이(mm)380
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
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
    비슷한 제품

    별점 4.6/5 4.6 (47)
    별점 3.9/5 3.9 (11)