제품 게시
Stella Shower kit. 1 function, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Roca

Stella Shower kit. 1 function, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

Shower kit. 1 function, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose. Inspired by basic nature elements, this collection presents an aesthetic based on simple, pure and contemporary lines while offering a wide range of solutions.
기술 사양
  • 특징 참조5B3413XX0
  • 제품군Shower kits
  • 제품분류Stella
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-03-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)700
관련성
  • 주 재료유기
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 설명Shower heads
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)