제품 게시
Stella STICK ROUND - Handshower with Rain function
Roca

Stella STICK ROUND - Handshower with Rain function

STICK ROUND - Handshower with Rain function. Inspired by basic nature elements, this collection presents an aesthetic based on simple, pure and contemporary lines while offering a wide range of solutions.
사양
  • Compatible with: A5B3850CN0 Neo Flex 1.70M Anti-Torsion Shower Hose A5B1350CN0 Wall ROUND - Fixed bracket for hand shower A5A2E18NB0 T-500 Wall-mounted thermostatic shower mixer A5B0405CN0 Sensum 800 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket
기술 사양
  • 특징 참조5B3750xx0
  • 제품군Showers
  • 제품분류Stella
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-01-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)198
  • 너비(mm)25
  • 깊이(mm)25
관련성
  • 주 재료유기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 설명Shower heads
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers