제품 게시
INSPIRA In-Wash® - Close-coupled smart toilet with Rimless
Roca

INSPIRA In-Wash® - Close-coupled smart toilet with Rimless

In-Wash® - Back to wall vitreous china close-coupled smart toilet with Rimless. Needs power supply.
사양
  • Compatible with: 890070200 BASIC TANK Naked Concealed Cistern 890090200 BASIC TANK - Concealed cistern with dual flush (6/3 L) 890080200 BASIC TANK COMPACT - Compact concealed cistern (8 cm) with dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L)
기술 사양
  • 특징 참조803063xx1
  • 제품군Toilets
  • 제품분류Inspira
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)485
  • 너비(mm)385
  • 깊이(mm)585
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 설명Toilets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)