제품 게시
VICTORIA 800 Heated towel rail
VICTORIA 800 Heated towel rail
    Roca

    VICTORIA 800 Heated towel rail

    별점 4.9/54.9(16 리뷰)
    Heated towel rail
    기술 사양
    • 특징 참조81549800x
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Victoria
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)800
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류전기 용품
    • ETIM 코드EC003624
    • ETIM 이름Towel drying radiator (electric)
    • UNSPSC 이름Heating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC 코드401018
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_36_26
    • Uniclass 2015 설명Electric heated towel rails
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 82 29
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Radiators
    • OmniClass 번호23-31 25 25 11
    • OmniClass 제목Electric Heated Towel Bars
    • CSI 단일 형식 II 코드D3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Heat Generating Systems

    비슷한 제품

    별점 4.6/5 4.6 (47)
    별점 3.9/5 3.9 (11)